ZHCU784D July 2019 – June 2025
GUI 的物理设置与微控制器相同,但改用 USB2ANY 接口和 10 引脚电缆进行 J17 上的 UART 连接。USB2ANY 的右侧有一个 USB Mini-B 连接器。将所提供的 USB 电缆(或任何具有 Mini-B 连接器的 USB 电缆)插入 USB2ANY。将该电缆的另一端(USB Type-A)插入计算机。然后,将 10 引脚连接器电缆连接到 USB2ANY 的 J4(最中间的连接器)。连接到 EVM 接头 J17 时,键侧必须朝上。请参阅下图。有关更详细的信息,请参阅 USB2ANY 用户指南 (SNAU228) 和 BQ79616-Q1 GUI 用户指南 (SLUUC36)。