ZHCU784D July   2019  – June 2025

 

  1.   1
  2.   BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1 一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  6. 2 工作原理 - 可堆叠式 BQ79616EVM
    1. 2.1 单板
    2. 2.2 堆叠式系统
    3. 2.3 配置 BQ79616-Q1 EVM 以用于电池数较少的应用
  7. 3 工作原理 - 独立式 BQ75614EVM
  8. 4 连接器
    1. 4.1 主要输入和输出连接器
      1. 4.1.1 跳线放置
      2. 4.1.2 电池连接器
      3. 4.1.3 主机接口
      4. 4.1.4 GPIO 或热敏电阻输入
      5. 4.1.5 高侧与低侧通信
  9. 5 快速入门指南
    1. 5.1 使用示例代码时所需的器件
    2. 5.2 电源连接
      1. 5.2.1 板载电阻梯 - 电源
      2. 5.2.2 使用实际电池
    3. 5.3 将 EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 5.4 堆叠 BQ79616EVM
    5. 5.5 软件
    6. 5.6 GUI
      1. 5.6.1 GUI UART 连接
  10. 6 物理尺寸
    1. 6.1 电路板尺寸
    2. 6.2 电路板安装
  11. 7 BQ79616EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 总成
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 BQ79616EVM-021 物料清单 (BOM)
  12. 8 BQ75614EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 总成
    3. 8.3 布局
    4. 8.4 BQ75614EVM 物料清单 (BOM)
  13. 9 BQ79656EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 总成
    3. 9.3 布局
    4. 9.4 BQ79656EVM 物料清单 (BOM)
  14. 10修订历史记录

GPIO 或热敏电阻输入

有 8 个 GPIO 引脚,这些引脚可悬空,可连接到热敏电阻和 10k 上拉电阻器,也可以被强制施加特定的电压以进行测量。这可通过 J4 接头来确定,如下所示。通过引脚 1 和 2 插入一个分流器以将 GPIO1 连接到热敏电阻,通过引脚 3 和 4 插入一个分流器以连接 GPIO2,依此类推连接其他 GPIO。还必须连接跳线 J5 以将 GPIO 上拉至 TSREF 基准电压,以进行比率式 NTC 测量。

BQ79616-Q1 BQ75614-Q1 BQ79656-Q1 Sullins Connector Solutions PEC08DAAN(图片仅供参考)图 4-3 Sullins Connector Solutions PEC08DAAN(图片仅供参考)
表 4-5 连接器信息
代号制造商器件型号对接连接器
J4Sullins Connector Solutions制造商:PEC08DAAN不适用
表 4-6 引脚说明 - J4
引脚 名称 说明
1 GPIO1 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO1 引脚
2 GPIO1_R 用于将 GPIO1 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
3 GPIO2 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO2 引脚
4 GPIO2_R 用于将 GPIO2 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
5 GPIO3 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO3 引脚
6 GPIO3_R 用于将 GPIO3 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
7 GPIO4 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO4 引脚
8 GPIO4_R 用于将 GPIO4 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
9 GPIO5 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO5 引脚
10 GPIO5_R 用于将 GPIO5 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
11 GPIO6 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO6 引脚
12 GPIO6_R 用于将 GPIO6 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
13 GPIO7 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO7 引脚
14 GPIO7_R 用于将 GPIO7 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头
15 GPIO8 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 的 GPIO8 引脚
16 GPIO8_R 用于将 GPIO8 连接到 10k 上拉电阻器或热敏电阻的接头