ZHCU784D
July 2019 – June 2025
1
BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 评估模块
商标
通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
1
一般说明
1.1
主要特性
1.2
主要电气参数
2
工作原理 - 可堆叠式 BQ79616EVM
2.1
单板
2.2
堆叠式系统
2.3
配置 BQ79616-Q1 EVM 以用于电池数较少的应用
3
工作原理 - 独立式 BQ75614EVM
4
连接器
4.1
主要输入和输出连接器
4.1.1
跳线放置
4.1.2
电池连接器
4.1.3
主机接口
4.1.4
GPIO 或热敏电阻输入
4.1.5
高侧与低侧通信
5
快速入门指南
5.1
使用示例代码时所需的器件
5.2
电源连接
5.2.1
板载电阻梯 - 电源
5.2.2
使用实际电池
5.3
将 EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
5.4
堆叠 BQ79616EVM
5.5
软件
5.6
GUI
5.6.1
GUI UART 连接
6
物理尺寸
6.1
电路板尺寸
6.2
电路板安装
7
BQ79616EVM 原理图、总成、布局和 BOM
7.1
原理图
7.2
总成
7.3
布局
7.4
BQ79616EVM-021 物料清单 (BOM)
8
BQ75614EVM 原理图、总成、布局和 BOM
8.1
原理图
8.2
总成
8.3
布局
8.4
BQ75614EVM 物料清单 (BOM)
9
BQ79656EVM 原理图、总成、布局和 BOM
9.1
原理图
9.2
总成
9.3
布局
9.4
BQ79656EVM 物料清单 (BOM)
10
修订历史记录
1.2
主要电气参数
下表列出了主要电气参数:
参数
值
最大电池组电压(堆叠式 EVM)
2400V
最大工作电压
80V(取决于串联的 R3、R4 值)
最小工作电压
9V(取决于串联的 R3、R4 值,默认至少为 18V)
最大电池开路电压
5V
环境温度
–40°C 至 105°C
标称工作温度
–20°C 至 60°C
电池平衡电流
大约 200mA (80°C 时)