ZHCU784D July   2019  – June 2025

 

  1.   1
  2.   BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1 一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  6. 2 工作原理 - 可堆叠式 BQ79616EVM
    1. 2.1 单板
    2. 2.2 堆叠式系统
    3. 2.3 配置 BQ79616-Q1 EVM 以用于电池数较少的应用
  7. 3 工作原理 - 独立式 BQ75614EVM
  8. 4 连接器
    1. 4.1 主要输入和输出连接器
      1. 4.1.1 跳线放置
      2. 4.1.2 电池连接器
      3. 4.1.3 主机接口
      4. 4.1.4 GPIO 或热敏电阻输入
      5. 4.1.5 高侧与低侧通信
  9. 5 快速入门指南
    1. 5.1 使用示例代码时所需的器件
    2. 5.2 电源连接
      1. 5.2.1 板载电阻梯 - 电源
      2. 5.2.2 使用实际电池
    3. 5.3 将 EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 5.4 堆叠 BQ79616EVM
    5. 5.5 软件
    6. 5.6 GUI
      1. 5.6.1 GUI UART 连接
  10. 6 物理尺寸
    1. 6.1 电路板尺寸
    2. 6.2 电路板安装
  11. 7 BQ79616EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 总成
    3. 7.3 布局
    4. 7.4 BQ79616EVM-021 物料清单 (BOM)
  12. 8 BQ75614EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 总成
    3. 8.3 布局
    4. 8.4 BQ75614EVM 物料清单 (BOM)
  13. 9 BQ79656EVM 原理图、总成、布局和 BOM
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 总成
    3. 9.3 布局
    4. 9.4 BQ79656EVM 物料清单 (BOM)
  14. 10修订历史记录

配置 BQ79616-Q1 EVM 以用于电池数较少的应用

可将 BQ79616-Q1 EVM 配置为支持电池数较少的应用,尤其适合使用 BQ79614-Q1/BQ79612-Q1 器件进行设计的用户。对于这些情况,EVM 配有 0 欧姆占位电阻器,用于将最顶部电池的 VC 和 CB 引脚短接在一起。这些可以在本用户指南底部的原理图中找到,其中附有注释用于电池数较少的应用的电阻器。用户需要安装 0 欧姆电阻器,这取决于其使用的是 12 节还是 14 节电池。对于 14 节电池,用户只需安装 R24、R28、R22 和 R26,而对于 12 节电池,用户需要安装全部 8 个电阻器(R24、R28、R22、R26、R21、R23、R25、R27)。GUI 中也实现了用于更改活动电池配置的功能。导航到电池监控器页面并选择 View Poll Settings,然后使用 No. of cells 列下方的下拉选项选择所需的有效电池配置。