ZHCU784D July 2019 – June 2025 BQ75614-Q1 , BQ79616 , BQ79616-Q1 , BQ79656-Q1
TI 的 BMS021 电池管理系统 (BMS) 是用于 BQ7961X-Q1 系列器件的评估板,适用于大型锂离子电池组应用,以提供监控、保护、平衡和通信功能。该评估板有两个型号,即 BQ79616EVM 和 BQ75614EVM。
对于锂离子电池应用,每个 BQ79616EVM 最多可管理 16 节电池(最高 80V)。最多可以将 35 个 BQ79616EVM 模块堆叠在一起,组成最多 560 节串联电池。
对于锂离子电池应用,每个 BQ75614EVM 最多可管理 14 或 16 节电池(最高 80V)。独立式 BQ75614EVM 模块包含集成电流检测功能。
每个系统提供快速电池平衡、诊断功能以及模块与控制器之间的通信。还提供独立的保护电路。有关各个器件的更多详细信息,请参阅 BQ79616-Q1 或 BQ75614-Q1 数据表。
每个 EVM 都配备了精密测量和同步通信,以支持控制器执行荷电状态 (SOC) 和运行状况 (SOH) 估测。凭借整个电池组的高精度电池电压和快速采样速度,可更高效地运行电池模块并且更精确地计算 SOC 和 SOH。与堆叠式 BQ79616EVM 的通信通过隔离式菊花链差分总线进行。对于独立式 BQ75614EVM,集成电流检测 ADC 可进一步帮助计算 SOC 和 SOH。
可使用 PC 中运行的 GUI 来控制单个 EVM 或多个堆叠式 EVM。PC 与 BQ79616EVM 堆中的基础器件(或单个独立式 BQ75614EVM 器件)之间的通信是通过 USB2ANY UART 接口进行的。对于 BQ79616EVM 器件堆,堆中所有其他 EVM 之间的通信是通过隔离式菊花链差分通信总线进行的。利用 PC GUI,可配置 EVM 以监控电池和其他模拟数据通道,控制平衡以及监控任何故障详情。