ZHCU774D September   2017  – February 2023

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2快速入门指南
    1. 2.1 系统要求
    2. 2.2 应用方框图
    3. 2.3 DS90UB95x-Q1EVM 的主要元件
    4. 2.4 DS90UB95x-Q1EVM 的演示说明
    5. 2.5 与 DS90UB935-Q1 配合使用
  4. 3疑难解答
    1. 3.1 默认地址
    2. 3.2 USB2ANY
    3. 3.3 ALP 软件设置
      1. 3.3.1  系统要求
      2. 3.3.2  下载内容
      3. 3.3.3  ALP 软件的安装
      4. 3.3.4  启动 - 软件描述
      5. 3.3.5  “Information”选项卡
      6. 3.3.6  “Registers”选项卡
      7. 3.3.7  “Registers”选项卡 - 选定的地址 0x00
      8. 3.3.8  “Registers”选项卡 - 扩展的地址 0x00
      9. 3.3.9  “Scripting”选项卡
        1. 3.3.9.1 示例函数
          1. 3.3.9.1.1 本地 I2C 读取/写入
          2. 3.3.9.1.2 常规 I2C 读取/写入:
          3. 3.3.9.1.3 具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入
      10. 3.3.10 “Scripting”选项卡
    4. 3.4 ALP 软件疑难解答
      1. 3.4.1 ALP 加载不正确的配置文件
      2. 3.4.2 ALP 不检测 EVM
      3. 3.4.3 打开 ALP 时出错:此应用的一个实例可处于活动状态
      4. 3.4.4 关于 USB2ANY 固件更新的错误
      5. 3.4.5 识别 USB ID 和相应器件
      6. 3.4.6 设置用于加载脚本的文件并为每个脚本创建按钮
    5. 3.5 更多疑难解答 – 分步指南
      1. 3.5.1 EVM 设备
      2. 3.5.2 EVM 设备设置
      3. 3.5.3 过程
  5. 4物料清单
  6. 5PCB 原理图
  7. 6电路板布局
  8. 7相关文档
    1. 7.1 参考文献
  9. 8修订历史记录

过程

  1. 通过双击配置文件并选择“Scripting”选项卡,打开 DS90UB954(或变体)设备窗口,如#X645 中所示。
    GUID-4B93BEAE-2FA9-4812-B602-D07A9584047C-low.png图 3-36 导航到 ALP 中 DS90UB954(或变体)的“Scripting”选项卡
  2. 如果您想设置一个文件,将其用于加载所有脚本并创建一个按钮来运行每个脚本,请参阅GUID-9984C171-9F03-42EA-A760-106B1A046720.html。否则,您可以通过点击“Run”按钮并导航到脚本的文件位置来运行脚本。
  3. 如果您想将脚本置于默认的 ALP 脚本文件夹中,则请将它们移至以下文件位置:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD 1.56.0010

  4. 通过转至“Register”选项卡,选择标记为 I2C_DEVICE_ID 的寄存器 0x00 并读取值,验证脚本是否成功进行了本地 I2C 通信,如#X1849 中所示。如果该值不是 0x7A,则说明未将正确的配置文件分配给正确的 USB2ANY ID。请参阅GUID-07AAB36E-F8DD-4B1E-B31A-5FF887F5F39C.html#GUID-07AAB36E-F8DD-4B1E-B31A-5FF887F5F39C了解更多信息。
    GUID-16CD23C1-3404-4AB3-BEFA-239CDA90A7D4-low.png图 3-37 在“Register”选项卡中读取 I2C 器件 ID
  5. 通过检查“Pass Sts:”是否显示“Pass”以及“Linked”是否具有#X2902 中所示的频率,确保器件设置正确。此外,确保 DS90UB954EVM(或变体)上的 D3(标记为“Lock”)和 D15(标记为“Pass”)已点亮。
    GUID-85280179-1E2D-448C-8F8F-E84548710C03-low.png图 3-38 在 ALP 中验证 DS90UB954(或变体)的“Pass”和“Lock”
  6. 返回 DS90UB954(或变体)ALP 配置文件的“Scripting”选项卡,并运行 953to954_patgen_YUV_1920x1080p-4Lanes-Working.py 脚本以从 953->954 初始化模式生成。可以通过点击“Run PreDef Script”按钮找到该脚本。如果 DS90UB954-Q1(或变体)未使用 0x7A 的 I2C 地址(8 位形式),应修改脚本以使用正确的 I2C 地址。
  7. 导航到 DS90UB954(或变体)上的“Information”选项卡,并检查水平和垂直参数是否具有摄像头定义的适当分辨率,从而确认该模式是否已启用。#X925 显示水平和垂直参数分别为 3840 字节和 1080 行。另请验证直流电源 HP E3610 是否提供更多电流。
    GUID-C84AC4E4-79DC-48CD-A266-244EB8B78672-low.jpg图 3-39 在 ALP 中验证摄像头初始化