ZHCU774D September   2017  – February 2023

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2快速入门指南
    1. 2.1 系统要求
    2. 2.2 应用方框图
    3. 2.3 DS90UB95x-Q1EVM 的主要元件
    4. 2.4 DS90UB95x-Q1EVM 的演示说明
    5. 2.5 与 DS90UB935-Q1 配合使用
  4. 3疑难解答
    1. 3.1 默认地址
    2. 3.2 USB2ANY
    3. 3.3 ALP 软件设置
      1. 3.3.1  系统要求
      2. 3.3.2  下载内容
      3. 3.3.3  ALP 软件的安装
      4. 3.3.4  启动 - 软件描述
      5. 3.3.5  “Information”选项卡
      6. 3.3.6  “Registers”选项卡
      7. 3.3.7  “Registers”选项卡 - 选定的地址 0x00
      8. 3.3.8  “Registers”选项卡 - 扩展的地址 0x00
      9. 3.3.9  “Scripting”选项卡
        1. 3.3.9.1 示例函数
          1. 3.3.9.1.1 本地 I2C 读取/写入
          2. 3.3.9.1.2 常规 I2C 读取/写入:
          3. 3.3.9.1.3 具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入
      10. 3.3.10 “Scripting”选项卡
    4. 3.4 ALP 软件疑难解答
      1. 3.4.1 ALP 加载不正确的配置文件
      2. 3.4.2 ALP 不检测 EVM
      3. 3.4.3 打开 ALP 时出错:此应用的一个实例可处于活动状态
      4. 3.4.4 关于 USB2ANY 固件更新的错误
      5. 3.4.5 识别 USB ID 和相应器件
      6. 3.4.6 设置用于加载脚本的文件并为每个脚本创建按钮
    5. 3.5 更多疑难解答 – 分步指南
      1. 3.5.1 EVM 设备
      2. 3.5.2 EVM 设备设置
      3. 3.5.3 过程
  5. 4物料清单
  6. 5PCB 原理图
  7. 6电路板布局
  8. 7相关文档
    1. 7.1 参考文献
  9. 8修订历史记录

ALP 软件的安装

执行名为 ALPF_setup_v_x_x_x.exe 的 ALP 设置向导程序,该程序已解压到 PC 本地驱动器中的一个临时位置。

该设置向导程序启动后,需要执行 7 个安装步骤:

  1. 选择 Next 按钮。
  2. 选择 I accept the agreement,然后选择 Next 按钮。
  3. 选择 ALP 软件的安装位置,然后选择 Next 按钮。
  4. 选择开始菜单快捷方式的位置,然后选择 Next 按钮。
  5. 接下来将出现一个屏幕,您可以在其中创建桌面图标。选择所需选项后,选择 Next 按钮。
  6. 选择 Install 按钮,然后软件将安装到所选位置。
  7. 取消选中 Launch Analog LaunchPAD,然后选择 Finish 按钮。如果选中 Launch Analog LaunchPAD,ALP 软件将启动,但在安装 USB 驱动程序并附加电路板之后才会有用。

使用 12V 直流电源为 DS90UB95x-Q1 EVM 电路板供电。