ZHCU774D September   2017  – February 2023

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2快速入门指南
    1. 2.1 系统要求
    2. 2.2 应用方框图
    3. 2.3 DS90UB95x-Q1EVM 的主要元件
    4. 2.4 DS90UB95x-Q1EVM 的演示说明
    5. 2.5 与 DS90UB935-Q1 配合使用
  4. 3疑难解答
    1. 3.1 默认地址
    2. 3.2 USB2ANY
    3. 3.3 ALP 软件设置
      1. 3.3.1  系统要求
      2. 3.3.2  下载内容
      3. 3.3.3  ALP 软件的安装
      4. 3.3.4  启动 - 软件描述
      5. 3.3.5  “Information”选项卡
      6. 3.3.6  “Registers”选项卡
      7. 3.3.7  “Registers”选项卡 - 选定的地址 0x00
      8. 3.3.8  “Registers”选项卡 - 扩展的地址 0x00
      9. 3.3.9  “Scripting”选项卡
        1. 3.3.9.1 示例函数
          1. 3.3.9.1.1 本地 I2C 读取/写入
          2. 3.3.9.1.2 常规 I2C 读取/写入:
          3. 3.3.9.1.3 具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入
      10. 3.3.10 “Scripting”选项卡
    4. 3.4 ALP 软件疑难解答
      1. 3.4.1 ALP 加载不正确的配置文件
      2. 3.4.2 ALP 不检测 EVM
      3. 3.4.3 打开 ALP 时出错:此应用的一个实例可处于活动状态
      4. 3.4.4 关于 USB2ANY 固件更新的错误
      5. 3.4.5 识别 USB ID 和相应器件
      6. 3.4.6 设置用于加载脚本的文件并为每个脚本创建按钮
    5. 3.5 更多疑难解答 – 分步指南
      1. 3.5.1 EVM 设备
      2. 3.5.2 EVM 设备设置
      3. 3.5.3 过程
  5. 4物料清单
  6. 5PCB 原理图
  7. 6电路板布局
  8. 7相关文档
    1. 7.1 参考文献
  9. 8修订历史记录

关于 USB2ANY 固件更新的错误

#T4704962-19 显示的错误信息指出所连接的 USB2ANY 没有正确的固件。若要更新固件,请执行以下步骤:

GUID-D856F7AD-9FDF-4010-B466-DCD369E20872-low.jpg图 3-26 指出必须更新 USB2ANY 固件的错误
注:

更新版本的 USB2ANY API 库 (USB2ANY.DLL) 会自动检查 USB2ANY 上运行的固件版本,必要时会自动将其更新为所需版本。这是首选方法。

大多数情况下,不再需要或不再建议 USB2ANY Firmware Loader 程序。它只提供给传统应用。

  1. 运行 USB2ANY Firmware Loader 程序。安装程序通常会在您的桌面上为它创建一个图标。默认情况下,该程序将位于 TI USB2ANY SDK 文件夹的 bin 文件夹(例如,C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\bin)中。

    该程序对话框将如下所示:

    GUID-90BC8EE2-5DDB-452E-A995-BFC50E1AEB62-low.png图 3-27 USB2ANY Firmware Loader 程序对话框
  2. 在对话框顶部附近,您会看到可用器件列表(通常只有一个器件),其中第一个器件突出显示。
  3. 如果显示多个器件,请使用鼠标或箭头键选择所需的器件。如果您在该程序运行时连接、重新连接或更改器件,则点击 Refresh List 按钮以更新显示的列表。
  4. 默认情况下,该程序会在 Update to firmware version 下拉列表框中显示推荐的固件版本。如果要加载较旧版本的固件,请点击列表框右侧的向下箭头按钮,以显示其他可用版本的列表。
  5. 点击 Update Firmware 按钮。
  6. 一个确认对话框将显示选择用于更新的固件版本,并提示您验证是否要继续。点击 Yes 按钮以继续。
  7. 此时将显示一个新对话框。如果第一行文本显示 The USB2ANY is ready for download(USB2ANY 已可下载),则继续执行步骤 9(即跳过步骤 8)。
  8. 该对话框将显示关于为固件下载准备 USB2ANY 的说明。请按照说明操作,参考#T4704962-21 和#T4704962-22 以了解 BSL 按钮(S1 开关)和 USB 连接器的位置。如果 USB2ANY 带有外壳,您需要将一个工具(回形针效果很好)插入小孔中以按下按钮。
    GUID-BFE632E7-3D16-446E-BDD5-299103E4079E-low.jpg图 3-28 不带外壳的 USB2ANY
    GUID-81DDD1AD-54FC-4DF4-A8A6-56626B9D5740-low.jpg图 3-29 带外壳的 USB2ANY
  9. 当显示 Update Firmware 按钮时,USB2ANY 准备好用新固件进行更新。点击 Update Firmware 按钮,启动更新过程。
  10. 当更新成功完成时,状态区将显示消息 Done!。
  11. 点击 Close 按钮,返回至上一个对话框。如果您想更新另一个 USB2ANY 上的固件,则返回步骤 2。
  12. 完成固件更新后,请点击 Done 按钮。