ZHCU774D September 2017 – February 2023 DS90UB953-Q1 , DS90UB953A-Q1
如果您将两个器件连接到同一台计算机,并且无法识别哪个器件属于哪个 USB 端口,则关闭 USB2ANY/Aardvark Setup,然后从计算机上拔下其中一根 USB 电缆。ALP 会自动更新仍在使用的 USB 端口。记下剩余的 USB ID,并留意连接该端口的是 954EVM 还是 953EVM。重新连接另一根 USB 电缆,并为每个 ID 分配适当的配置文件。
或者,为每个 USB ID 任意分配配置文件,并双击名称以打开分配给 953 的器件页面。选择“Registers”选项卡,点击寄存器 0x00 标签 I2C_DEVICE_ID 并读取值,如#X798 中所示。
图 3-30 验证 DS90UB95x 寄存器953 的默认 I2C 器件 ID 为 0x30。如果值为 0x00 而不是 0x30,您需要为分配的 USB ID 切换配置文件,并重新验证器件 ID。