ZHCU774D
September 2017 – February 2023
DS90UB953-Q1
,
DS90UB953A-Q1
商标
1
引言
2
快速入门指南
2.1
系统要求
2.2
应用方框图
2.3
DS90UB95x-Q1EVM 的主要元件
2.4
DS90UB95x-Q1EVM 的演示说明
2.5
与 DS90UB935-Q1 配合使用
3
疑难解答
3.1
默认地址
3.2
USB2ANY
3.3
ALP 软件设置
3.3.1
系统要求
3.3.2
下载内容
3.3.3
ALP 软件的安装
3.3.4
启动 - 软件描述
3.3.5
“Information”选项卡
3.3.6
“Registers”选项卡
3.3.7
“Registers”选项卡 - 选定的地址 0x00
3.3.8
“Registers”选项卡 - 扩展的地址 0x00
3.3.9
“Scripting”选项卡
3.3.9.1
示例函数
3.3.9.1.1
本地 I2C 读取/写入
3.3.9.1.2
常规 I2C 读取/写入:
3.3.9.1.3
具有多字节寄存器地址的 I2C 读取/写入
3.3.10
“Scripting”选项卡
3.4
ALP 软件疑难解答
3.4.1
ALP 加载不正确的配置文件
3.4.2
ALP 不检测 EVM
3.4.3
打开 ALP 时出错:此应用的一个实例可处于活动状态
3.4.4
关于 USB2ANY 固件更新的错误
3.4.5
识别 USB ID 和相应器件
3.4.6
设置用于加载脚本的文件并为每个脚本创建按钮
3.5
更多疑难解答 – 分步指南
3.5.1
EVM 设备
3.5.2
EVM 设备设置
3.5.3
过程
4
物料清单
5
PCB 原理图
6
电路板布局
7
相关文档
7.1
参考文献
8
修订历史记录
2.4
DS90UB95x-Q1EVM 的演示说明
确保在 DS90UB95x-Q1EVM 的 J2、J4 和 J15 上安装了跳线,如
#T4697723-8
所示
图 2-3
安装了跳线的 DS90UB95x-Q1EVM
确保 DS90UB954-Q1EVM(或变体)配置了跳线和开关,如
#T4697723-7
所示。请参阅
DS90UB954-Q1EVM 用户指南
(SNLU223) 以了解更多详细信息。
图 2-4
突出显示了跳线的 DS90UB954-Q1EVM(或变体)
使用 FAKRA 连接器将 DACAR 同轴电缆连接到 RX0p,从 DS90UB954-Q1EVM(或变体)连接到 DS90UB95x-Q1EVM 的 J16
将 mini-USB 连接到 DS90UB954-Q1EVM(或变体)上的 J2,以及将 DS90UB95x-Q1EVM 上的 J9 连接到安装了模拟 LaunchPAD (ALP) 软件的设备
通过 J1 为 DS90UB954-Q1EVM(或变体)供电,电压为 12V
打开 ALP,并将正确的 DS90UB953 和 DS90UB954(或变体)配置文件分配给相应的 USB ID。
DS90UB95x-Q1EVM 和 DS90UB954-Q1EVM(或变体)现在应该已链接并已建立连接。转至 DS90UB954(或变体)器件窗口的“Information”选项卡,并确认“Pass Sts”显示“Pass”,且“Linked”已显示相应的频率。另请检查“Pass”和“Lock”的 LED 是否亮起
返回 DS90UB954(或变体)ALP 配置文件的“Scripting”选项卡,并运行 953to954_patgen_YUV_1920x1080p-4Lanes-Working.py 脚本以从 953 初始化模式生成测试。可以通过点击“Run PreDef Script”按钮找到该脚本。如果 DS90UB954-Q1(或变体)未使用 0x7A 的 I2C 地址(8 位形式),应修改脚本以使用正确的 I2C 地址。返回 DS90UB954-Q1(或变体)的“Information”选项卡,确认水平和垂直参数分别为 3820 字节和 1080 行。
如有任何问题,请参阅
GUID-A49BB944-3481-4BC4-BDC4-8C6D9BE66649.html#GUID-A49BB944-3481-4BC4-BDC4-8C6D9BE66649
,以获取启用导通和锁定功能的深入分步指南