ZHCU713B September   2019  – September 2020 MSP430FR6043 , MSP430FR6047

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 包装内容
    2. 1.2 未包含的器件
    3. 1.3 系统要求
    4. 1.4 MSP430FR600x 评估
  3. 2将 EVM 连接到流量计
  4. 3刷写 EVM 并安装 GUI
  5. 4USS GUI
    1. 4.1 连接到平台
    2. 4.2 配置参数
      1. 4.2.1 基本配置参数
      2. 4.2.2 高级配置参数
      3. 4.2.3 条件参数
      4. 4.2.4 调整配置
    3. 4.3 捕获 ADC 信号
    4. 4.4 捕获波形
    5. 4.5 频率响应
  6. 5仪表的表征
    1. 5.1 一次性标准偏差
    2. 5.2 零流量漂移测试
    3. 5.3 流量测试
  7. 6修订历史记录

调整配置

设置工作配置后,可以尝试对该工作集进行更改来调整系统以便获得最佳性能和功率。表 4-1 显示了特定配置参数的变化如何改变系统性能。

表 4-1 调整配置
参数参数的变化影响...
功耗流量性能标准差零流量漂移
Number of Pulses(脉冲数量)✔✔✔✔
UPS0 to UPS1 Gap(UPS0 至 UPS1 间隔时间)✔
GUI Based Gain Control(基于 GUI 的增益控制)✔✔
发射频率✔✔✔
Envelope Crossing Threshold(包络交叉阈值)✔
捕获持续时间✔✔✔