ZHCU713B September 2019 – September 2020 MSP430FR6043 , MSP430FR6047
通过“Advanced Parameters”(高级参数)选项卡,可访问各种更高级配置参数(请参阅图 4-4)。
图 4-4 “Advanced Parameters”(高级参数)选项卡对于 1MHz 传感器,应将此“Signal Sampling Frequency”(信号采样频率)设置为 3.6MHz;对于 2MHz 传感器,则应设置为 8MHz。其他包括 3.4、3.8 和 4MHz 在内的选项也可用于 1MHz 传感器。
“Delta ToF Offset”(Delta ToF 偏移)是在超声波流量计软件库内计算体积流速期间针对差分 ToF 的调整。开发人员可以选择根据库提供的 ToF 值对体积流速进行自定义计算。更多详细信息,请参阅《校准用户指南》。“Abs ToF Additional Delay”(Abs ToF 额外延迟)是为了解决额外延迟问题而对绝对 ToF 进行的调整。该值取决于信号形状和包络阈值。开发人员可以选择将该值设置为零,并在应用层中自行调整绝对 ToF。
为了确保完全捕获信号,并在预期的工作温度范围内有足够的漂移裕度,对于脉冲数较多的配置,应增大“Capture Duration”(捕获持续时间),而对于脉冲数较少的配置,则应减小该值。
“Interpolation Correction Table Size”(插值更正表大小)决定了用于校正 AbsToF 算法中使用的插值的点数。需要更准确结果的设计可以使用更大的插值表。有关该表的详细信息,请参阅《校准用户指南》。
“Algorithm Option”(算法选项)确定了使用的算法。目前只有波瓣算法可用于水计量。《适用于水流量测量的超声波感应计量子系统参考设计》 设计指南中详细介绍了该算法的工作原理。
“Envelope Crossing Threshold”(包络交叉阈值)确定 AbsToF 算法将锁定在哪个波瓣上。将此阈值设置在高于噪声的第一个波瓣峰值上。在图 4-5 所示的示例中,这个波瓣峰值对应于大约 22% 的阈值。更多有关包络交叉阈值的信息,请参阅适用于水流测量的优化型超声波感应计量参考设计。
图 4-5 包含插值的代表性捕获波形“Search Range”(搜索范围)参数专用于气体算法,“Lobe”算法当前不使用此参数。
保留“User Param #6”供将来使用。
保留“User Param #10”供将来使用。