ZHCU713B September   2019  – September 2020 MSP430FR6043 , MSP430FR6047

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 包装内容
    2. 1.2 未包含的器件
    3. 1.3 系统要求
    4. 1.4 MSP430FR600x 评估
  3. 2将 EVM 连接到流量计
  4. 3刷写 EVM 并安装 GUI
  5. 4USS GUI
    1. 4.1 连接到平台
    2. 4.2 配置参数
      1. 4.2.1 基本配置参数
      2. 4.2.2 高级配置参数
      3. 4.2.3 条件参数
      4. 4.2.4 调整配置
    3. 4.3 捕获 ADC 信号
    4. 4.4 捕获波形
    5. 4.5 频率响应
  6. 5仪表的表征
    1. 5.1 一次性标准偏差
    2. 5.2 零流量漂移测试
    3. 5.3 流量测试
  7. 6修订历史记录

零流量漂移测试

零流量漂移测试通常用作仪表最小可检测流量和低流量精度的衡量方法。仪表的最小可检测流量与零流量漂移以及仪表的灵敏度有关。具有更高灵敏度和更低零流量漂移的仪表将具有更小的最小可检测流量。最小可检测流量受 dToF 随温度漂移的限制。通常在测试温度为 5°C 至 85°C 的温度箱内进行此测试,时间为 4 至 24 小时,根据测试条件决定测试时间。可以在电路板部分与换能器和管段都放入温度箱内以及仅将换能器和管段放在温度箱内(确保电路部分不会产生漂移)的情况下进行这些测试。更多有关零流量漂移测试的详细信息,请参阅《适用于水流量测量的超声波感应计量子系统参考设计》 设计指南