ZHCU713B September   2019  – September 2020 MSP430FR6043 , MSP430FR6047

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 包装内容
    2. 1.2 未包含的器件
    3. 1.3 系统要求
    4. 1.4 MSP430FR600x 评估
  3. 2将 EVM 连接到流量计
  4. 3刷写 EVM 并安装 GUI
  5. 4USS GUI
    1. 4.1 连接到平台
    2. 4.2 配置参数
      1. 4.2.1 基本配置参数
      2. 4.2.2 高级配置参数
      3. 4.2.3 条件参数
      4. 4.2.4 调整配置
    3. 4.3 捕获 ADC 信号
    4. 4.4 捕获波形
    5. 4.5 频率响应
  6. 5仪表的表征
    1. 5.1 一次性标准偏差
    2. 5.2 零流量漂移测试
    3. 5.3 流量测试
  7. 6修订历史记录

条件参数

只能在特定条件下修改以下参数。

“ULP Bias Delay”(ULP 偏置延迟)决定了偏置电路何时开启。《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》 中提供了 ULP 偏置电路运行情况的相关时序图。为了降低电流消耗,推荐值为 3。

“Start PPG Count”(启动 PPG 计数)决定了 PPG 何时启动。《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》 中提供了 ULP 偏置电路运行情况的时序图。为了降低电流消耗,推荐值为 10000 纳秒。应该更改此值的唯一情况是传感器之间的飞行时间小于 30µs。相应增加此参数的值可以启用间隔更近的传感器。对于间隔 25µs 的传感器,应将此计数增加到 15000ns。

“Turn on ADC Count”(开启 ADC 计数)决定了 ADC 何时开启。《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》 中提供了 ULP 偏置电路运行情况的相关时序图。请勿修改此参数。

“Start PGA and IN Bias Count”(启动 PGA 和 IN 偏置计数)决定了 PGA 和输入偏置电路何时开启。《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》 中提供了 ULP 偏置电路运行情况的相关时序图。请勿修改此参数。

“USS XTAL Settling Count”(USS XTAL 稳定计数)确定了让晶振或谐振器稳定需要多长时间。根据内部实验,建议谐振器为 120µs,建议晶振为 5000µs。

“Search Range”(搜索范围)参数专用于气体算法,“Lobe”算法当前不使用此参数。