ZHCU713B September 2019 – September 2020 MSP430FR6043 , MSP430FR6047
图 4-2 所示为主要配置参数。
图 4-2 “Parameters”(参数)选项卡F1、Gap 和 Gain 参数是唯一需要进行初始调整的参数。对于 1MHz 传感器,所有其他参数应设定为其默认值。这些参数控制脉冲激励配置、放大倍数和 ADC 开启采集的时间。
将“Transmit Frequency”(传输频率)设置为以 kHz 为单位的传感器标称频率(例如,对于 1MHz 传感器,设置为 1000)。在进行频率扫描(如Topic Link Label4.5中所述)后调整此参数。在合理确定其他参数后,应调整传输频率以提供更好的信号响应,如Topic Link Label4.3所述。
应根据给定流量测定管的预期超声波飞行时间来设置“Gap between pulse start and ADC capture”(脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隔时间),确保有足够的额外捕获时间来解决由于温度变化引起的信号偏移。
“GUI Based Gain Control”(基于 GUI 的增益控制) 用于控制集成式 PGA 的增益。设置此参数可以在“ADC Capture”(ADC 捕获)选项卡中提供不超过 ±900 ADC 计数的 ADC 捕获。尽管系统应该可以在低至 ±150 ADC 计数的信号下运行,但设置增益来提供更高的 ADC 计数可以降低测量结果的标准偏差。
例如,DN-25 管道可能具有对应于大约 65µs 飞行时间的超声波路径。此数值基于传感器之间大约 9.5cm 的超声波路径以及水中声速 (1450m/s)。因此,为了确保在信号之前有足够的时间来适应由于温度变化而产生的偏移,一个适当的“Gap”(间隔时间)值可能是 60µs。传感器之间的超声波距离将影响解决由温度和流量变化引起的信号偏移所需的额外裕度。例如,超声波路径为 19cm 的管道可能在信号之前需要 10µs 的额外捕获时间。
“Number of Pulses”(脉冲数量)会影响信号强度以及零流量下 dToF 波形的标准偏差。脉冲数量的增加应该会降低 dToF 的标准偏差。在功耗和干扰方面也存在折衷。随着脉冲数量的增加,在沿着替代超声路径行进时,激励信号的较早部分会干扰传输信号的较晚部分。此参数的默认设置应当用作一个参考起点。
“UPS and DNS gap”(UPS 和 DNS 间隔时间)是上行和下行测量之间的间隔时间。两次测量之间所需的时间由超声波传播时间决定。较大的管道需要较长的间隔时间。为确保 DNS 信号不受 UPS 信号残余反射的干扰,UPS 和 DNS 激励之间也需要有足够的时间。此参数的默认设置应当用作一个参考起点。
“UPS0 to UPS1 Gap”(UPS0 至 UPS1 间隔时间)是一组测量结束与下一组测量开始之间的间隔时间。功耗直接受测量速率的影响。UPS0 至 UPS1 间隔时间为 1 秒所消耗的功率大约是 UPS0 至 UPS1 间隔时间为 2 秒所消耗的功率的两倍。此参数的默认设置应当用作一个参考起点。
通过设置“Meter Constant”(仪表常数)可以提供与流量下的参考仪表一致的体积结果。有关确定仪表常数的校准程序详情,请参阅《校准用户指南》。此参数的默认设置应当用作一个参考起点。
在设置了所需的配置参数集后,应点击“Request Update”(请求更新)按钮将这些参数发送到平台。“Save Configuration”(保存配置)按钮用于将当前的参数集保存到文件中。“Load Configuration”(加载配置)按钮用于从文件中加载先前保存的配置参数集。可在 GUI 屏幕底部看到配置时序图(请参阅图 4-3)。此图中表示的时序图仅作为典型代表,并非具体时序图。
图 4-3 配置时序图