ZHCU713B September 2019 – September 2020 MSP430FR6043 , MSP430FR6047
获得良好的 ADC 捕获结果后,转到“Waveforms”(波形)选项卡以捕获一些波形。在“Waveforms”(波形)选项卡中,点击“Start”(开始)按钮开始捕获波形。GUI 上会显示“Delta ToF”、“Absolute ToF”和“Volume Flow Rate”波形(请参阅图 4-10)。每个波形下方还提供实时统计数据。在图 4-10 所示的红色框中可以看到“Delta ToF”的典型标准偏差值。
图 4-10 捕获波形可以通过减小“Configuration”(配置)选项卡中的“UPS0 to UPS1 Gap”(UPS0 至 UPS1 时间间隔)值来增加测量更新的频率。
捕获波形一段时间后,可使用“Save Waveforms”(保存波形)按钮将其保存到文件中。“Lock All”(锁定所有)按钮用于停止更新,“Reset Graphs”(重置图形)按钮用于擦除所有以前捕获的数据。