ZHCU713B September 2019 – September 2020 MSP430FR6043 , MSP430FR6047
若要捕获 ADC 信号,请转到“ADC Capture”(ADC 捕获)选项卡并点击“Capture”(捕获)按钮。如果您使用的是 AudioWell DN-25 仪表,应该会在零流量时看到如图 4-6 所示的信号。
图 4-6 捕获的 ADC 信号如果捕获结果看起来不同,请先检查以下这些项目。
图 4-7 “Gap Between Pulse Start and ADC Capture”(脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隔时间)设置得过长
图 4-8 “Gap Between Pulse Start and ADC Capture”(脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隔时间)设置得过短
图 4-9 在无水或连接不良的情况下捕获的 ADC 信号若要保存捕获结果,请点击“Save Capture”(保存捕获结果)按钮,并提供文件名。若要持续捕获到文件中,请点击“Continuous Capture”(持续捕获)按钮,并提供文件名。