ZHCU713B September 2019 – September 2020 MSP430FR6043 , MSP430FR6047
为确保提供理想的激励频率,可在 GUI 中确定仪表的频率响应。通过首先在“Configuration”(配置)选项卡中设置所需的起始激励频率来启动“Frequency Sweep”(频率扫描)。完成此设置后,应设置“Captures”(捕获)和“Step Size”(步进大小)的数值以覆盖目标频带。在图 4-11 中,相应扫描配置为从 800kHz 到 1208kHz。“Frequency Sweep”(频率扫描)按钮会请求一个文件名,然后启动扫描。
图 4-11 频率扫描峰值幅度 在此扫描中,1020kHz 看起来是很适合该仪表的激励频率。将配置调整到最佳值的过程可以总结如下:
步骤 1 到 3 应该已经在Topic Link Label4.3中完成。