ZHCU713B September 2019 – September 2020 MSP430FR6043 , MSP430FR6047
dToF(和体积)的标准偏差通常用作流量测量精度的衡量标准。尽管可以对多次测量求平均值,但这样做所需的时间和功率可能无法满足应用要求。
为确保获得统计上有效的平均值,标准偏差测试通常在室温下进行 30 分钟,每秒测量 1 次。标准偏差在 GUI 的“Waveform Tab”(波形选项卡)中以平均值显示。图 5-1 所示为包含 200 次测量的模块的一次性标准偏差。每个图代表的是 200 次测量的一次性标准偏差。该图清楚显示了一次性标准偏差的变化仅为 ±2ps,平均值 < 25ps。
图 5-1 一次性标准偏差