ZHCU709C May 2019 – March 2026 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881
表 3-2 列出了 EVM 测试点。
| TP | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| PSEMTHR24EVM-081 | ||
| TP1 | 55VDC | VPWR |
| TP2 | GND | VPWR 接地 |
| TP3 | OC 警报 | 系统过流警报信号 |
| TP4 | SDA | I2C 数据 |
| TP5 | SCL | I2C 时钟 |
| TP6 | PG1 | 电源 1 的电源正常信号 |
| TP7 | PG2 | 电源 2 的电源正常信号 |
| TP8 | PSE_3.3V | 对于 PSE 器件为 3.3V |
| TP9 | GND | PSE_3.3V 接地 |
| TP10 | 3.3V_ISO | 对于 MSP430 为隔离式 3.3V |
| TP11 | 3.3V | 3.3V 用于调试 |
| TPS12,TP13 | GND_ISO | 3.3V_ISO 接地 |
| TP14 | OSS | 从 MCU 到 PSE 的 OSS 信号 |
| TPS23881EM-083 | ||
| TP1 | VPWR | VPWR |
| TP2 | PSE_3.3 | 对于 PSE 器件为 3.3V |
| TP3、TP4、TP14、TP18 | GND | VPWR 和 PSE_3.3V 接地 |
| TP5 | 复位 | 来自 MCU 的复位信号 |
| TP6 | OSS | 来自 MCU 的 OSS 信号 |
| TP7 | INT | 提供到 MCU 的 INT 信号 |
| TP8 | SCL | 来自 MCU 的 I2C 时钟 |
| TP9 | SDA | 进出 MCU 的 I2C 数据 |
| TP10 | 3.3V_ISO | 隔离式 3.3V |
| TP11 | PSE_RST | 提供到 PSE 的复位信号 |
| TP12 | PSE_OSS | 提供到 PSE 的 OSS 信号 |
| TP13 | PSE_INT | 来自 PSE 的 INT 信号 |
| TP15 | GND_ISO | 3.3V_ISO 接地 |
| TP16 | PSE_SDA | 进出 PSE 的 I2C 数据 |
| TP17 | PSE_SCL | I2C 时钟到 PSE |