ZHCU709C May 2019 – March 2026 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881
表 3-4 列出了 EVM 输入和输出连接器。
| 连接器 | 说明 |
|---|---|
| PSEMTHR24EVM-081 | |
| J1、J3 | 直流电源输入(44–57V VDC、41A) |
| J2、J4、J6、J7 | 将 2 个电路板连接在一起时用于直流母线的边缘连接器 |
| J5 | 为 PSE 子卡供电 |
| J8、J9 | 将 2 个电路板连接在一起时用于 PSE 信号(I2C、OSS、RESET 和 INT)的边缘连接器 |
| J10 | 连接到 USB2ANY 的连接器,可直接对 PSE 器件进行 I2C 访问(仅用于调试) |
| J11 | 连接到 PSE 子卡的连接器,用于 PSE 信号(I2C、OSS、RESET 和 INT) |
| J12 | 连接到 MSP430 子卡的连接器,用于 PSE 信号(I2C、OSS、RESET 和 INT)、系统级信号 (OC-ALERT、PG) 和隔离式 3.3V 电压 |
| J15、J55 | PSE 端口 MagJack |
| J34、J35、J36、J74、J75、J76 | 连接到 PSE 子卡的 PSE 端口连接器 |
| J95、J96 | 用于 MSP430 子卡机械安装 |
| TPS23881EVM-083 | |
| J1 | 与主板上的 J5 配对 |
| J4 | 与主板上的 J11 配对 |
| J5 | 与主板上的 J34、J35、J36、J74、J75、J76 配对 |
| PSEMCUDAUEVM-082 | |
| J1 | JTAG 连接器 |
| J3、J7、J8、J9 | 扩展 GPIO 访问 |
| J11 | 与主板上的 J12 配对 |
| J12、J13、J14 | USB2ANY 连接器(30 引脚) |
| J17、J18 | 用于 MSP430 子卡机械安装 |
| PSEM0MCUDAUEVM-018 | |
| J3、J4、J6、J10 | 扩展 GPIO 访问 |
| J9 | 与主板上的 J12 配对 |
| J12、J13、J14 | USB2ANY 连接器(30 引脚) |
| J11、J15 | 用于 MSP430 子卡机械安装 |