ZHCU709C May 2019 – March 2026 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881
KSENSA 在 SEN1 和 SEN2 之间共享,KSENSB 在 SEN3 和 SEN4 之间共享,KSENSEC 在 SEN5 和 SEN6 之间共享,而 KSENSED 在 SEN7 和 SEN8 之间共享。为了优化测量精度,必须仔细进行 PCB 布局,确保尽可能减少 PCB 布线电阻的影响。例如,请参阅TPS23881 具有 SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 4 类型 4 线对 8 通道 PoE PSE 控制器数据表的布局部分。