ZHCU709C May 2019 – March 2026 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881
| 引脚编号 MSP430F5234 (48RGZ) | 终端 | 功能 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 通信 | |||
| 22 | P3.0 | I2C SDA USCI_B0 | I2C 至和 PSE |
| 23 | P3.1 | I2C SCL USCI_B0 | I2C 至和 PSE |
| 30 | P4.1 | I2C SDA USCI_B1 | I2C 至主机 |
| 31 | P4.2 | I2C SCL USCI_B1 | I2C 至主机 |
| 33 | P4.4 | UART TX USCI_A1 | UART 至主机(仅调试) |
| 34 | P4.5 | UART RX USCI_A1 | UART 至主机(仅调试) |
| 21 | P2.7 | SPI CLK USCI_A0 | SPI 至主机(保留) |
| 24 | P3.2 | SPI 从器件 TX 使能、USCI_A0 | SPI 至主机(保留) |
| 25 | P3.3 | UART TX、USCI_A0,或 SPI 从器件输入、主器件机输出 | UART 至主机 TX 或 SPI 至主机(保留) |
| 26 | P3.4 | UART RX、USCI_A0,或 SPI 从器件输出、主器件机输入 | UART 至主机 RX 或 SPI 至主机(保留) |
| 硬件中断 | |||
| 13 | P1.0 | PSE INT | 连接到 PSE INT 引脚 |
| 16 | P1.3 | OC 警报 | 连接到外部电流检测电路,如果不使用,则连接到 3.3V |
| 18 | P1.5 | 电源 1 | 连接到电源 1 电源正常信号。在 RPS 模式下,P1.5 必须连接至主电源。如果只有一个电源,则电源正常信号必须连接到 P1.5。 |
| 19 | P1.6 | 电源 2 | 连接到电源 2 电源正常信号,如果不使用,则连接到 GND。在 RPS 模式下,P1.6 必须连接至备用电源 |
| 20 | P1.7 | 禁用所有端口 | 这适用于硬件禁用端口(保留) |
| 通用 I/O | |||
| 4 | P5.0 | 复位 | PSE RESET 连接到 PSE RESET 引脚 |
| 17 | P1.4 | OSS | PSE OSS 连接到 PSE OSS 引脚 |
| 46 | P6.0 | 中断引脚至主机 | |
| 35 | P4.6 | BSL 模式指示至主机 | MCU 配置为输出。如果 MCU 处于 BSL 模式,则输出高电平。如果处于正常运行模式,则输出低电平。 |
| 48 | P6.2 | 保护频带指示 | 需要外部 LED |
| 47 | P6.1 | 在 I2C 和 SPI 及 UART 之间进行选择 | 需要上拉或下拉 |
| 程序下载和调试 | |||
| 44 | PJ.3 | TCK | JTAG 时钟输入 |
| 43 | PJ.2 | TMS | JTAG 状态控制 |
| 42 | PJ.1 | TDI/TCLK | JTAG 数据输入,TCLK 输入 |
| 41 | PJ.0 | TDO | JTAG 数据输出 |
| 40 | TEST/SBWTCK | 使能 JTAG 引脚 | |
| 45 | RSTDVCC/SBWTDIO | 外部复位 | |
| 外部晶体 | |||
| 7 | P5.4 | XTIN | 外部低频时钟(需要时使用) |
| 8 | P5.5 | XTOUT | 外部低频时钟(需要时使用) |
通过硬件预配置主机接口协议,如表 2-2 所示。
| P6.1 | CS (P3.2) | |
|---|---|---|
| I2C | 高 | 不用考虑 |
| UART | 低 | 低 |
| SPI(CS 低电平有效) | 低 | 高 |
表 2-3 展示了 MSPM0 GPIO 引脚分配:
| 引脚编号 MSPM0G1107 (48RGZ) | 终端 | 功能 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 通信 | |||
|
31 |
PA16 |
I2C SDA 主器件 |
I2C1_SDA |
|
30 |
PA15 |
I2C SCL 主器件 |
I2C1_SCL |
|
1 |
PA0 |
I2C SDA 从器件 |
I2C0_SDA |
|
2 |
PA1 |
I2C SCL 从器件 |
I2C0_SCL |
|
18 |
PA10 |
UART TX(通信和 BSL) |
UART0 发送到主机(保留)、 引导加载程序 |
|
19 |
PA11 |
UART RX(通信和 BSL) |
UART0 接收到主机(保留)、 引导加载程序 |
| 29 | PA14 |
UART TX(调试) |
UART3 TX 调试 |
| 28 | PA13 |
UART RX(调试) |
UART3 RX 调试 |
| 23 | PB9 |
SPI CLK |
SPI1 时钟信号 I/O |
| 20 | PB6 |
SPI 从器件 TX 使能 |
SPI1 芯片选择 0 |
|
24 |
PB14 |
SPI 从器件输入/主器件输出 |
SPI1 POCI |
|
25 |
PB15 |
SPI-C 从器件输出/主器件输入 |
SPI1 PICO |
| 硬件中断 | |||
| 13 | PA7 | PSE INT | 连接到 PSE INT 引脚 |
| 16 | PA18 | OC 警报 | 连接到外部电流检测电路,如果不使用,则连接到 3.3V |
|
21 |
PB7 | 电源 1 | 连接到电源 1 电源正常信号。在 RPS 模式下,PB7 必须连接至主电源。如果只有一个电源,则电源正常信号必须连接到 PB7。 |
|
22 |
PB8 | 电源 2 | 连接到电源 2 电源正常信号,如果不使用,则连接到 GND。在 RPS 模式下,PB8 必须连接至备用电源 |
|
17 |
PA9 | 禁用所有端口 | 这适用于硬件禁用端口(保留) |
|
32 |
PA17 |
I2C 复位 |
连接到主机 GPIO 引脚,以在主机 I2C 发生故障时复位 I2C 模块。 |
| 通用 I/O | |||
|
14 |
PB2 | 复位 | PSE RESET 连接到 PSE RESET 引脚 |
| 15 | PB3 | OSS | PSE OSS 连接到 PSE OSS 引脚 |
| 46 | PA26 | 中断引脚至主机 | |
| 36 | PB17 | BSL 模式指示至主机 | MCU 配置为输出。如果 MCU 处于 BSL 模式,则输出高电平。如果处于正常运行模式,则输出低电平。 |
|
33 |
PA18 |
BSL 调用 |
用于调用引导加载程序的输入引脚 |
| 45 | P6A25 | 保护频带指示 | 需要外部 LED |
| 47 | PA27 | 在 I2C 和 SPI 及 UART 之间进行选择 | 需要上拉或下拉 |
| 程序下载和调试 | |||
|
35 |
PA20 |
SWCLK |
串行线调试输入时钟 |
|
34 |
PA19 |
SWDIO |
串行线调试 I/O |
| 外部晶体和电源 | |||
|
9 |
PA3 | XTIN | 外部低频时钟(需要时使用) |
|
10 |
PA4 | XTOUT | 外部低频时钟(需要时使用) |
|
11 |
PA5 |
HFXIN |
额外高频时钟 |
|
12 |
PA6 |
HFXOUT |
额外高频时钟 |
|
8 |
ROSC |
高频 HFXT 的输出 |
|
|
7 |
VSS |
M0+ 接地电源 |
有关原理图要求,请参阅 MSPM0 数据表 |
|
6 |
VDD |
M0+ 电源 |
有关原理图要求,请参阅 MSPM0 数据表 |
|
48 |
VCORE |
M0+ 稳压内核电源输出 |
有关原理图要求,请参阅 MSPM0 数据表 |
通过硬件预配置主机接口协议,如表 2-4 所示。
| PA27 | CS (PB6) | |
|---|---|---|
| I2C | 高 | 不用考虑 |
| UART | 低 | 低 |
| SPI(CS 低电平有效) | 低 | 高 |