ZHCU709C May   2019  – March 2026 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入功率
        1. 2.2.1.1 Vpwr
        2. 2.2.1.2 3.3V
        3. 2.2.1.3 3.3V_ISO
      2. 2.2.2 通信接口
        1. 2.2.2.1 PSE I2C 通信
        2. 2.2.2.2 MCU - 主机通信
      3. 2.2.3 MSP430F523x 和 MSPM0G1107x 硬件设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS23881
      2. 2.3.2  MSPM0G1107x 和 MSP430F523x
      3. 2.3.3  ISO1541
      4. 2.3.4  ISO7731
      5. 2.3.5  CSD19538
      6. 2.3.6  LM5017
      7. 2.3.7  LM5020
      8. 2.3.8  LM5050
      9. 2.3.9  INA240
      10. 2.3.10 REF3425
      11. 2.3.11 TPS3890
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 硬件设置
        2. 3.2.1.2 LED、测试点、跳线和连接器设置
          1. 3.2.1.2.1 EVM LED
          2. 3.2.1.2.2 EVM 测试点
          3. 3.2.1.2.3 EVM 跳线
          4. 3.2.1.2.4 EVM 输入和输出连接器
        3. 3.2.1.3 系统固件 GUI 设置
          1. 3.2.1.3.1 PSE System Firmware GUI 安装
          2. 3.2.1.3.2 PSE System Firmware GUI 操作
      2. 3.2.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 软件文件
    3. 4.3 相关文档
    4. 4.4 商标
  11. 5修订历史记录

REF3425

REF3425 器件用于提供阈值至 INA240 的输出端并为 MCU 生成信号,而实现过流警报。

REF34xx 器件是低温漂 (6ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低运行电流以及小于 95μA 的功耗。该器件还提供 3.8 μVp-p/V 的超低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x 和 ADR34xx。REF34xx 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容,如 ADS1287、ADUCM360 和 ADS1112 器件。器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移进一步提高了稳定性和系统可靠性。此外,器件的小尺寸和低运行电流 (95μA) 特性使其非常适合便携式和电池供电应用。