ZHCU709C May   2019  – March 2026 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入功率
        1. 2.2.1.1 Vpwr
        2. 2.2.1.2 3.3V
        3. 2.2.1.3 3.3V_ISO
      2. 2.2.2 通信接口
        1. 2.2.2.1 PSE I2C 通信
        2. 2.2.2.2 MCU - 主机通信
      3. 2.2.3 MSP430F523x 和 MSPM0G1107x 硬件设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS23881
      2. 2.3.2  MSPM0G1107x 和 MSP430F523x
      3. 2.3.3  ISO1541
      4. 2.3.4  ISO7731
      5. 2.3.5  CSD19538
      6. 2.3.6  LM5017
      7. 2.3.7  LM5020
      8. 2.3.8  LM5050
      9. 2.3.9  INA240
      10. 2.3.10 REF3425
      11. 2.3.11 TPS3890
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 硬件设置
        2. 3.2.1.2 LED、测试点、跳线和连接器设置
          1. 3.2.1.2.1 EVM LED
          2. 3.2.1.2.2 EVM 测试点
          3. 3.2.1.2.3 EVM 跳线
          4. 3.2.1.2.4 EVM 输入和输出连接器
        3. 3.2.1.3 系统固件 GUI 设置
          1. 3.2.1.3.1 PSE System Firmware GUI 安装
          2. 3.2.1.3.2 PSE System Firmware GUI 操作
      2. 3.2.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 软件文件
    3. 4.3 相关文档
    4. 4.4 商标
  11. 5修订历史记录

INA240

INA240 放大器用于测量来自输入端的总电流,以便在负载阶跃变化时支持快速关断。

INA240 器件是一款具有增强型 PWM 抑制功能的电压输出、电流检测放大器,能够在 –4V 到 80V 的宽共模电压范围内感测分流电阻两端的压降,并且与电源电压无关。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而适应典型螺线管应用的反激周期。增强型 PWM 抑制功能可在使用 PWM 信号的系统中高水平抑制较大的共模瞬变 (ΔV/Δt)(电机驱动器和电磁阀控制系统)。该功能可实现精确的电流测量,同时不会使输出电压上出现较大瞬变和相关恢复纹波。该器件由一个电压为 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,消耗的最大电源电流为 2.4mA。共有四种固定增益可供选择:20V/V、50V/V、100V/V 以及 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。