ZHCU709C May 2019 – March 2026 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881
LM5050 器件用于支持系统中的 2 个电源,以在备用模式下工作。
LM5050-1 和 LM5050-1-Q1 高侧 ORing FET 控制器与外部 MOSFET 配合工作,当与电源串联时则用作理想的二极管整流器。此 ORing 控制器可使 MOSFET 替换电源分配网络中的二极管整流器,从而降低功率损耗和压降。
LM5050-1 和 LM5050-1-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 和快速响应比较器提供电荷泵 MOSFET 栅极驱动,以在电流反向流动时关断 FET。LM5050-1 和 LM5050-1-Q1 器件可以连接 5V 至 75V 的电源,可承受高达 100V 的瞬态电压。