ZHCU709C May 2019 – March 2026 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881
LM5020 器件用于生成隔离式 LM5020,为 MSP430 和隔离器供电。
LM5020 高压脉宽调制 (PWM) 控制器包含实现单端初级电源转换器拓扑所需的所有功能。输出电压调节基于电流模式控制,这简化了环路补偿的设计,同时提供固有的线路前馈。LM5020 器件包括一个高压启动稳压器,后者可在高达 100V 的宽输入电压范围内工作。PWM 控制器专为实现高速功能而设计,包括高达 1MHz 的振荡器频率范围和小于 100ns 的总传播延迟。附加功能包括误差放大器、精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、振荡器同步功能和热关断。