ZHCU709C May   2019  – March 2026 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入功率
        1. 2.2.1.1 Vpwr
        2. 2.2.1.2 3.3V
        3. 2.2.1.3 3.3V_ISO
      2. 2.2.2 通信接口
        1. 2.2.2.1 PSE I2C 通信
        2. 2.2.2.2 MCU - 主机通信
      3. 2.2.3 MSP430F523x 和 MSPM0G1107x 硬件设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS23881
      2. 2.3.2  MSPM0G1107x 和 MSP430F523x
      3. 2.3.3  ISO1541
      4. 2.3.4  ISO7731
      5. 2.3.5  CSD19538
      6. 2.3.6  LM5017
      7. 2.3.7  LM5020
      8. 2.3.8  LM5050
      9. 2.3.9  INA240
      10. 2.3.10 REF3425
      11. 2.3.11 TPS3890
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 硬件设置
        2. 3.2.1.2 LED、测试点、跳线和连接器设置
          1. 3.2.1.2.1 EVM LED
          2. 3.2.1.2.2 EVM 测试点
          3. 3.2.1.2.3 EVM 跳线
          4. 3.2.1.2.4 EVM 输入和输出连接器
        3. 3.2.1.3 系统固件 GUI 设置
          1. 3.2.1.3.1 PSE System Firmware GUI 安装
          2. 3.2.1.3.2 PSE System Firmware GUI 操作
      2. 3.2.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 软件文件
    3. 4.3 相关文档
    4. 4.4 商标
  11. 5修订历史记录

TPS3890

TPS3890 器件用于监测电源是否存在并向 MCU 生成电源正常信号。MCU 可以调整系统的总功率预算。

TPS3890 器件是一款精密电压监控器,静态电流小,可监测低至 1.15V 的系统电压,在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时,将开漏 RESET 信号置为有效。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至相应阈值以上之后,RESET 输出会在用户可调节延迟时间内保持低电平。TPS3890 系列采用精密基准,可实现 1% 的阈值精度。通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可以在 40μs 和 30s 之间调整复位延迟时间。TPS3890 器件具有超低的 2.1 μA 静态电流,并采用小型 1.5mm× 1.5mm 封装,因此非常适合电池供电和空间受限的应用。