ZHCU475B August 2022 – January 2023 OPA388-Q1
图 3-30 无电阻、100V 时的高压负极错误
图 3-31 100kΩ 电阻、100V 时的高压负极错误| 高压电池电压 (提供和测量) |
测得的基准电压 | ISO_POS 电压峰值 | ISO_NEG 电压峰值 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2.499 | 2.118 | 2.5438 |
| 200 | 2.499 | 1.696 | 2.5437 |
| 300 | 2.499 | 1.274 | 2.5438 |
| 400 | 2.499 | 0.852 | 2.5438 |
| 高压电池电压 (提供和测量) |
测得的基准电压 | ISO_POS 电压峰值 | ISO_NEG 电压峰值 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2.499 | 2.147 | 2.5736 |
| 200 | 2.499 | 1.755 | 2.6028 |
| 300 | 2.499 | 1.367 | 2.6327 |
| 400 | 2.499 | 0.971 | 2.6663 |