ZHCU475B August 2022 – January 2023 OPA388-Q1
将高压负线连接至机箱接地时会构成错误条件。为了理解错误条件的行为,在不同电池电压条件下执行了测量。
图 3-15 无电阻、400V 时的高压负极错误 | 从高压负线到机箱接地间无电阻 |
| CH1:ISO_POS CH2:ISO_NEG CH3:RELAY_NEG CH4:RELAY_POS | |
图 3-16 100kΩ 电阻、400V 时的高压负极错误 | 从正线到机箱接地间存在 100kΩ 电阻 |
| CH1:ISO_POS CH2:ISO_NEG CH3:RELAY_NEG CH4:RELAY_POS | |
| 高压电池电压 (提供和测量) | 测得的基准电压 | 测得的 ISO_POS 电压峰值 | 测得的 ISO_NEG 电压峰值 |
|---|---|---|---|
| 100.006 | 2.505 | 2.191 | 2.61 |
| 150.008 | 2.504 | 1.982 | 2.61 |
| 200.003 | 2.504 | 1.774 | 2.61 |
| 250.004 | 2.504 | 1.565 | 2.61 |
| 300.004 | 2.504 | 1.357 | 2.61 |
| 350.004 | 2.504 | 1.148 | 2.61 |
| 400.006 | 2.504 | 0.939 | 2.61 |
| 450.007 | 2.504 | 0.731 | 2.61 |
图 3-17 展示了 HV POS 和 HV NEG ADC 电压与正常情况下的偏差。当 U7(反向继电器)关闭时,HV NEG ADC 会略高于基准电压并保持恒定。只有高压负线具有低欧姆值或短接至机箱接地时,才能观察到此行为。
图 3-17 高压负极隔离错误行为