ZHCU475B August 2022 – January 2023 OPA388-Q1
通过将机箱接地线连接到高压正极,模拟隔离错误条件。为了理解错误条件的行为,在不同电池电压条件下执行了测量。
图 3-28 无电阻、100V 时的高压正极错误
图 3-29 100kΩ 电阻、100V 时的高压正极错误| 高压电池电压 (提供和测量) |
测得的基准电压 | ISO_POS 电压峰值 | ISO_NEG 电压峰值 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2.499 | 2.542 | 2.9683 |
| 200 | 2.499 | 2.542 | 3.3904 |
| 300 | 2.499 | 2.542 | 3.8126 |
| 400 | 2.499 | 2.542 | 4.2352 |
| 高压电池电压 (提供和测量) |
测得的基准电压 | ISO_POS 电压峰值 | ISO_NEG 电压峰值 |
|---|---|---|---|
| 100 | 2.499 | 2.511 | 2.9364 |
| 200 | 2.499 | 2.481 | 3.3284 |
| 300 | 2.499 | 2.45 | 3.7204 |
| 400 | 2.499 | 2.42 | 4.1128 |