ZHCU475B August 2022 – January 2023 OPA388-Q1
AMC1301 器件是一款全差分、高精度、隔离式放大器。该器件的输入级包含一个能够驱动二阶 Δ-Σ 调制器的全差分放大器。调制器使用内部电压基准和时钟发生器将模拟输入信号转换为数字比特流。驱动器将通过高侧与低侧电压域间的隔离栅传输 (TX) 调制器的输出。接收的比特流和时钟保持同步,并通过低侧的四阶模拟滤波器进行处理,表现为器件的差分输出。
图 2-4 展示了 AMC1301-Q1 方框图。
图 2-4 AMC1301-Q1 方框图基于 SiO2 的双电容式隔离栅支持高水平的磁场抗扰度,如 ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度 中所述。由于 AMC1301 器件采用数字调制方案,再加上隔离栅自身的特性,该器件具有高可靠性和共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
主要特性包括: