ZHCT935 May 2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669
超级奈奎斯特采样、中频 (IF) 采样和二次采样在许多基于频率的应用中很常见,这些应用采用软件定义无线电 (SDR) 或类似雷达的接收器架构(请参阅 图 1)。
在基带之外规划频率主要有两个原因(第一奈奎斯特)。第一个原因是获得抗混叠滤波器设计 (AAF) 上的松弛限制(请参阅 图 2)。最初,与更高奈奎斯特区域的滤波器设计相比,在设计基带滤波器时,一般滤波器滚降需要更陡。更陡的滤波器滚降会导致滤波器更复杂,从而使无源元件变得繁琐。它的物理原理很简单;您无法购买 0201 尺寸的 100µH 指示器。因此,当使用更高的奈奎斯特区域和可能更高的采样率时,对阻带区域滚降的权衡和要求会更加宽松,从而导致元件更少且元件尺寸更小。
使用高频率二次采样技术的第二个原因是在 ADC 前面放宽射频 (RF) 接收器信号链。假设 ADC 可以支持第一奈奎斯特区域之外的带宽要求(几乎总是如此),放宽接收器信号链可以消除射频信号链中的一个甚至两个混合级,从而使元件更少、噪声更少和复杂性更低。
例如,图 3 展示了德州仪器 (TI) ADC3669 相对于 500MSPS 采样频率 (FS) 对 800MHz 的中频进行采样。本质上,信号位于第四奈奎斯特区域。目标频率的图像或混叠会反射回第一奈奎斯特区域,显示为 200MHz 信号。大多数快速傅里叶变换 (FFT) 分析器(例如高速数据转换器专业版)只绘制第一奈奎斯特区域的 FFT 或 0Fs 到 0.5Fs。因此,如果目标频率高于 0.5Fs,图像会向下反射到第一个奈奎斯特区域或基带。如果伪波音调也在目标频带内,这可能会使事情变得更复杂。
那么,高于 0.5Fs 且仍然符合奈奎斯特标准的 ADC 采样如何呢?奈奎斯特规则规定信号的采样率必须等于或大于其带宽的两倍,以便保留信号的所有信息(请参阅 方程式 1):
其中 Fs 是采样频率,FBW 是最大目标频率。
保持奈奎斯特规则为正确的关键是目标频率的位置。只要信号不重叠并保持在单个奈奎斯特区域内,奈奎斯特标准仍然正确。唯一改变的是第一奈奎斯特区域的位置到更高的区域。中频采样因为这些权衡正变得非常流行。