ZHCT935 May 2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669
尽管有优势,但可能存在不合理的频率计划,这会导致 ADC 性能下降的问题。一个常见的挑战是奈奎斯特区域重叠。规划不当的输入信号可能会落入奈奎斯特区域的边界,从而产生混叠效应,进而降低系统性能。为防止这种情况发生,必须在适当的频带内分配信号,以在考虑的奈奎斯特区域内保持频谱完整性。
时钟伪波污染是另一个常见问题,尤其是在使用低质量时钟器件或时钟分配欠佳的系统中。这些调制到 ADC 频谱的伪波信号可以通过提供已知的偏移伪波来严重影响敏感应用。精心设计时钟基础设施(包括使用更高质量的时钟解决方案)有助于减轻这些影响。另一种可能的方法是在该偏移频率下使用高位频带抑制滤波器对数据进行数字滤波,尽管如果实施不当,任何有用的信号都将随伪波一起被删除。
要克服的另一个挑战是改正严格调制的三阶互调失真伪波。这些伪波几乎总是落在通带内,并且通常是限制无伪波动态范围的伪波。如果抽取因子非常高,则这些音调可能会处于衰减频带内。但是,对于大多数多音系统来说,这不太可能,因为多音系统本身需要比单音系统更大的瞬时带宽,因此无法集成这样的大型抽取滤波器。
最后,您必须在带宽和动态范围之间进行权衡。虽然抽取可以抑制伪波元件和谐波,但代价是瞬时带宽会降低。对于实现针对特定应用要求的出色性能而言,平衡这些权衡至关重要。