ZHCT935 May   2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1奈奎斯特规则
  4. 2什么是过程增益?
  5. 3为什么要进行频率规划?
  6. 4频率规划的常见缺陷
  7. 5使用抽取进行适当频率规划的优势
  8. 6理论示例:利用抽取功能规划频率
  9. 7实际案例:利用抽取功能规划频率
  10. 8结语
  11. 9相关网站

频率规划是任何基于频率的应用中至关重要的部分。确保目标频率在频带范围内且有效,并避免降低到会损失伪波动态范围的程度,这应成为任何频率开发策略的一部分。在本文中,我们将介绍适用于超级奈奎斯特采样的高速模数转换器 (ADC) 奈奎斯特规则。我们还将介绍如何使用抽取来协助频率规划,以及如何在设计和开发阶段设置保护频带,防止落入“频率空洞”。