ZHCT935 May   2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1奈奎斯特规则
  4. 2什么是过程增益?
  5. 3为什么要进行频率规划?
  6. 4频率规划的常见缺陷
  7. 5使用抽取进行适当频率规划的优势
  8. 6理论示例:利用抽取功能规划频率
  9. 7实际案例:利用抽取功能规划频率
  10. 8结语
  11. 9相关网站

什么是过程增益?

早期形式的高速信号链系列包括用于每单通道消耗瓦特功率的 ADC,以及用于捕捉、过滤并将所有转换器数据处理为某种有用格式的 FPGA(现场可编程门阵列)。大多数设计人员会使用一种称为 过程增益 的方法。这种方法不仅通过消除不必要的伪波和噪声来帮助进行频率规划,而且能够通过限制奈奎斯特区域内处理的带宽来“增加”信噪比 (SNR) 方面的动态范围。将过程增益校正因子添加到标准 SNR 公式可得到 方程式 2

方程式 2. S N R = 6.02 × N + 1.76 d B + 10 × l o g 10 ( F s 2 × B W )

其中,N 是 ADC 位数,Fs 是 ADC 采样率,BW 是奈奎斯特区域内的相关带宽。

由于将更小的过程节点部署到 ADC 和数模转换器技术中,现在许多标准 FPGA 数字特性都驻留在 ADC 中。一些示例包括数字降压转换器 (DDC)、数控振荡器 (NCO) 和跳频。这些特性可显著帮助减轻 FPGA 处理的负载,从而可以在其他地方使用其内部资源。