ZHCT935 May   2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1奈奎斯特规则
  4. 2什么是过程增益?
  5. 3为什么要进行频率规划?
  6. 4频率规划的常见缺陷
  7. 5使用抽取进行适当频率规划的优势
  8. 6理论示例:利用抽取功能规划频率
  9. 7实际案例:利用抽取功能规划频率
  10. 8结语
  11. 9相关网站

结语

频率规划是基于 ADC 的系统设计的重要方面,解决了伪波管理、动态范围优化和 AAF 设计以及高效数据处理等挑战。通过预先实施周密的频率规划,您可以避免奈奎斯特区域重叠和时钟伪波污染等常见缺陷,同时受益于改进的伪波抑制和动态范围、ADC 数字接口或数据速率降低,以及 FPGA 资源节约等优势。通过仔细权衡这些利弊和利用 ADC 抽取等特性,可以为一系列应用实现高性能、软件可重新配置的接收器系统,同时避免出现下一个采样空洞。