ZHCT444 December   2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 引言
  4. 2 工业通信术语
  5. 3 工业通信功能支持
  6. 4 工业通信器件 支持
  7. 5 工业通信控制器 支持
  8. 6 PRP 支持
  9. 7 HSR 支持
  10. 8 TSN 支持
  11. 9 总结
  12. 10其他资源

摘要

工业通信协议将管理和控制系统连接到工厂车间设备,从而实现过程数据的连续收集和交换。这些过程数据用于做出实时控制决策以及长期的过程优化,从而通过提高吞吐量、产品质量和设备利用率来降低工厂成本。

本文概述了 TI AM243x 和 AM64x 系列基于 Arm® 的微控制器 (MCU) 和处理器的工业通信协议支持选项。介绍了 EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP™、HSR、PRP 和 TSN 支持选项。