ZHCT444 December   2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 引言
  4. 工业通信术语
  5. 工业通信功能支持
  6. 工业通信器件 支持
  7. 工业通信控制器 支持
  8. PRP 支持
  9. HSR 支持
  10. TSN 支持
  11. 总结
  12. 10其他资源

工业通信器件 支持

AM243x MCU 和 AM64x 处理器系列都包含一些选项,其中包括 TI 提供的工业通信器件 协议软件栈以及第三方提供的协议栈。购买器件特性选项 F 时随附 TI 提供的协议栈,如表 3-1 所示,并已在 AM243xAM64x 评估硬件上获得认证。器件特性选项 D、E 和 F 支持第三方栈。

GUID-20231110-SS0I-R6DB-HCPL-PZ2J37ZR0W7H-low.svg图 4-1 AM243x、AM64x 工业通信软件支持选项

所有器件 协议都在其中一个 Arm Cortex-RF5 CPU 内核 (FreeRTOS) 上运行,并且需要 ICSSG 模块(器件 协议不在 CPSW 以太网交换机上运行)。

产品特性选项 EF 包含 EtherCAT 器件 许可证和片上 EtherCAT 器件 硬件加速器。(只有 EF 两个选项可以运行 EtherCAT 器件 软件。)

表 4-1 列出了购买选项 F 时随附的软件栈。可在 AM243x SDKAM64x SDK 中找到器件 协议的演示版本和示例应用程序代码。表 4-2 列出了为 AM243x 和 AM64x 提供器件 协议支持的第三方。

表 4-1 TI 提供的器件 软件(选项 F)
协议支持最短周期时间支持的主要特性
EtherCAT 器件31.25μsCiA402、基于 EtherCAT 的 CAN (CoE)、伺服驱动器配置文件 (SoE)、基于 EtherCAT 的以太网 (EoE)、基于 EtherCAT 的文件访问 (FoE)、分布式时钟

EtherNet/IP 器件

1ms地址冲突检测 (ACD)、服务质量 (QoS)、器件级环形 (DLR)、精确时间协议 (PTP)
PROFINET 器件1ms (RT)
250μs (IRT)
一致性类别 A、B (RT) 和 C (IRT)、精确时间控制协议 (PTCP)、介质冗余协议 (MRP)
表 4-2 第三方器件 软件选项
第三方网站
Cannon-Automatawww.cannon-automata.com
CouthITwww.couthit.com
Kunbuswww.kunbus.com
Molexwww.molex.com
端口www.port.de
TMGwww.tmgte.de

有关 TI 第三方网络的更多信息,请参阅 TI 的合作伙伴目录

表 4-3 列出了包含 TI 软件栈的 AM243x 和 AM64x 器件选项。

表 4-3 AM243x、AM64x 器件选项以及 TI 提供的软件(选项 F)
器件类型CPU 内核速度等级TSNEtherCAT 器件PROFINET 器件EtherNet/IP 器件IO-Link 控制器
AM2432MCU2 × R5F800MHz 和 400MHzxxxxx
AM2434MCU4 × R5F800MHzxxxxx
AM6421处理器1 × A53
2 × R5F
A53:1GHz R5F:800MHzxxxxx
AM6441处理器1x A53
4x R5F
A53:1GHz R5F:800MHzxxxxx
AM6442处理器2x A53
4x R5F
A53:1GHz R5F:800MHzxxxxx

有关支持的工业通信协议的更多信息,请参阅 Sitara™ 处理器和 MCU 支持的工业通信协议 应用手册。