ZHCT444 December   2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 引言
  4. 2 工业通信术语
  5. 3 工业通信功能支持
  6. 4 工业通信器件 支持
  7. 5 工业通信控制器 支持
  8. 6 PRP 支持
  9. 7 HSR 支持
  10. 8 TSN 支持
  11. 9 总结
  12. 10其他资源

引言

由于高带宽、可靠性和实时确定性性能,EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP 和时间敏感网络 (TSN) 正在迅速赢得工业通信市场份额。这些协议通常用于工厂自动化和控制应用,例如可编程逻辑控制器 (PLC)、电机控制、机器人、工厂管理系统以及现场传感器和传动器。

高可用性无缝冗余 (HSR) 或并行冗余协议 (PRP) 是高可用性以太网协议,可在节点或链路发生故障时维持网络运行。HSR 和 PRP 常见于电网等网络中,此类网络每周 7 天、每天 24 小时运行,无法承受任何停机时间。

TSN 是一组相对较新的 IEEE 802.1 标准,向以太网添加了实时的确定性服务。TSN 支持工厂自动化和控制应用以及高可用性应用。许多人认为 TSN 是未来占主导地位的工业通信技术。

AM243x 和 AM64x 系列基于 Arm 的 MCU 和处理器专为支持工业通信协议而设计。这两个系列均具有双千兆位工业通信子系统 (ICSSG)、多个 1Gbps 以太网端口和多个 Arm CPU 内核,可支持工业通信协议和实时控制环路等应用。