ZHCT380 March   2023 ISOUSB211

 

  1. 引言
  2. OTG USB 应用的现有实现
  3. On-The-Go 工作原理
  4. 隔离式 OTG 的实现
  5. 采用 ISOUSB211 EVM 的 OTG 演示
  6. 场景 A:隔离式 OTG 模块连接到 USB 驱动器(总线供电)
  7. 场景 B:隔离式 OTG 模块连接到笔记本电脑(主机)
  8. 演示
  9. 将手机连接到笔记本电脑
  10. 10将手机连接到 USB 驱动器
  11. 11总结

采用 ISOUSB211 EVM 的 OTG 演示

图 4 演示了使用板载元件的隔离式 USB-OTG 实现。该电路包含 ISOUSB211 隔离式高速 USB 中继器、SN6505 5W 推挽变压器驱动器和 ISO6721 双通道数字隔离器,用于实现隔离式 USB-OTG 操作。正如上一节中强调的那样,对于 USB-OTG 应用,隔离式 USB 解决方案必须允许任一侧作为上行侧或下行侧。这种灵活性由 ISOUSB211 来实现,该器件具有自动角色检测功能,使任何一侧都可以轻松地根据哪一侧首先检测到 1.5kΩ 上拉电阻器来承担上行或下行角色。ISO6721 通过隔离栅将 ID 信息从连接器传输到 OTG 模块。来自 ISOUSB211 的 V2OK 信号(指示 VBUS2 是否可用)被馈送到 OTG 模块的 USB_DET 引脚。USB 2.0 标准规定,除非存在 VBUS,否则器件不应在 DP/DM 线路上引入上拉电阻器。OTG 模块根据 USB_DET 状态控制内部上拉电阻器。次级侧低压降稳压器 (LDO) 输出与连接器的 VBUS 之间的电源路径中用于控制电力输送的开关取决于连接到模块的器件类型。OTG 模块驱动 VBUSON 信号,以防片外电源需要为连接的器件供电。这将控制次级侧 LDO 输出与连接器的 VBUS 之间的开关。

GUID-20221114-SS0I-6T5G-PXBJ-WPKTPNNLRK9Q-low.svg图 4 使用 ISOUSB211和 ISO6721D 的隔离式 USB OTG 端口实现。