ZHCT380 March   2023 ISOUSB211

 

  1. 1 引言
  2. 2 OTG USB 应用的现有实现
  3. 3 On-The-Go 工作原理
  4. 4 隔离式 OTG 的实现
  5. 5 采用 ISOUSB211 EVM 的 OTG 演示
  6. 6 场景 A:隔离式 OTG 模块连接到 USB 驱动器(总线供电)
  7. 7 场景 B:隔离式 OTG 模块连接到笔记本电脑(主机)
  8. 8 演示
  9. 9 将手机连接到笔记本电脑
  10. 10将手机连接到 USB 驱动器
  11. 11总结

总结

使用具有灵活的主机侧和外设侧的隔离器可以轻松建立隔离式 USB OTG 应用,其中在运行期间根据首先在 DP/DM 线路上从外部在哪一侧观察到 1.5kΩ 上拉电阻器来配置主机侧和外设侧。此类配置可确保实现更小的尺寸、更少的连接器以及完全可切换的角色,而无需更改硬件。