ZHCT380 March 2023 ISOUSB211
在图 6 中,支持 OTG 功能的手机(带有母头 Micro-B 连接器,双角色端口)通过 Type-A 母头转 Micro-A 公头连接器连接至闪存驱动器(使用 Type-A 端口)(使用 Type-A 母头转 Micro-A 公头连接器连接至 EVM)。该实验的目标是将文件从闪存驱动器复制到手机中。
在连接过程中,连接到手机的电缆端的 ID 引脚接地短路(A 型器件)。手机识别 ID 引脚设置为低电平,从而承担 A 型角色。通过 SN6505 建立的反向电源路径处于工作状态,为闪存驱动器上电。闪存驱动器使 DP 线路上的上拉电阻器生效(指示 B 型角色),ISOUSB211 在 2 侧引入其内部 1.5kΩ 上拉电阻器。此后,会按照 USB 2.0 标准在 A 型器件和 B 型器件之间进行通信。
外设能够进行通信,数据传输成功完成。