ZHCT380 March   2023 ISOUSB211

 

  1. 引言
  2. OTG USB 应用的现有实现
  3. On-The-Go 工作原理
  4. 隔离式 OTG 的实现
  5. 采用 ISOUSB211 EVM 的 OTG 演示
  6. 场景 A:隔离式 OTG 模块连接到 USB 驱动器(总线供电)
  7. 场景 B:隔离式 OTG 模块连接到笔记本电脑(主机)
  8. 演示
  9. 将手机连接到笔记本电脑
  10. 10将手机连接到 USB 驱动器
  11. 11总结

场景 B:隔离式 OTG 模块连接到笔记本电脑(主机)

连接到隔离式 OTG 模块(B 器件)的 ID 引脚悬空,通过 ISO6721 的反向通道以高电平进行传输。OTG 模块使 VBUSON 的状态保持为低电平,这会在连接的主机自供电时使开关保持断开状态。假设主机是自供电的,并且根据 USB 2.0 标准启动了上拉,V2OK 会在连接建立后立即变为高电平。