ZHCT380 March   2023 ISOUSB211

 

  1. 1 引言
  2. 2 OTG USB 应用的现有实现
  3. 3 On-The-Go 工作原理
  4. 4 隔离式 OTG 的实现
  5. 5 采用 ISOUSB211 EVM 的 OTG 演示
  6. 6 场景 A:隔离式 OTG 模块连接到 USB 驱动器(总线供电)
  7. 7 场景 B:隔离式 OTG 模块连接到笔记本电脑(主机)
  8. 8 演示
  9. 9 将手机连接到笔记本电脑
  10. 10将手机连接到 USB 驱动器
  11. 11总结

On-The-Go 工作原理

OTG 端口有一个额外的第五个引脚,标记为 ID 引脚。当连接发生时,该 ID 引脚上的状态控制初始主机和外设角色,如图 2 所示。连接到电缆 ID 接地短路的一端的端口承担初始主机(A 器件)角色,连接到电缆 ID 悬空的另一端的器件承担初始外设角色(B 器件)。OTG 模块上的 ID 上拉有助于确定连接时 ID 引脚的状态。当 B 器件希望接管主机角色时,OTG 定义了一个 HNP,使器件能够无缝地交换角色,而无需拔出和交换电缆连接。为了使 HNP 无缝工作,隔离式 USB 中继器应该能够动态地将任何一侧切换为上行侧或下行侧。本文不讨论通过产生脉冲 VBUS 来启动 A 器件上的会话的会话请求协议。

GUID-20221114-SS0I-JM4W-W2XL-274LXHGHNFB3-low.svg图 2 由 ID 引脚确定的初始主机或外设角色。