ZHCT380 March   2023 ISOUSB211

 

  1. 引言
  2. OTG USB 应用的现有实现
  3. On-The-Go 工作原理
  4. 隔离式 OTG 的实现
  5. 采用 ISOUSB211 EVM 的 OTG 演示
  6. 场景 A:隔离式 OTG 模块连接到 USB 驱动器(总线供电)
  7. 场景 B:隔离式 OTG 模块连接到笔记本电脑(主机)
  8. 演示
  9. 将手机连接到笔记本电脑
  10. 10将手机连接到 USB 驱动器
  11. 11总结

OTG USB 应用的现有实现

提供了实现隔离式 USB 平台的现有方法,以及有关为建立数据链路提供专用主机和外设端口的建议,如图 1 所示。上行(外设)端口通过一个 1.5kΩ 电阻器对 D+ 进行上拉(表示全速或高速外设)或对 D- 进行上拉(表示低速外设)。下行(主机)器件具有 15kΩ 下拉电阻器,以符合 USB 2.0 标准。下行端口为 5V VBUS 电源轨供电,不会从上行端口取电。建立连接后,会检测到 VBUS 的存在,之后会进行上拉识别和数据包传输。因此,对于端口必须承担主机或外设角色的隔离式 OTG 实现,隔离器必须对连接透明。

GUID-20221114-SS0I-HN99-PRKX-B5JJSCHQTCT5-low.svg图 1 独立的主机和外设实现。