ZHCT380 March   2023 ISOUSB211

 

  1. 引言
  2. OTG USB 应用的现有实现
  3. On-The-Go 工作原理
  4. 隔离式 OTG 的实现
  5. 采用 ISOUSB211 EVM 的 OTG 演示
  6. 场景 A:隔离式 OTG 模块连接到 USB 驱动器(总线供电)
  7. 场景 B:隔离式 OTG 模块连接到笔记本电脑(主机)
  8. 演示
  9. 将手机连接到笔记本电脑
  10. 10将手机连接到 USB 驱动器
  11. 11总结

场景 A:隔离式 OTG 模块连接到 USB 驱动器(总线供电)

连接到隔离式 OTG 模块(A 器件)的 ID 引脚接地短路。该信息通过 ISO6721 的反向通道发送,穿过隔离栅。然后 OTG 模块向 VBUSON 发出信号,使其变为高电平,进而使开关闭合,从而为闪存驱动器(B 器件)供电。直到该阶段,V2OK 保持低电平,OTG 模块不启动 D+/D- 上拉控制。器件侧上电后,V2OK 变为高电平,从而使 OTG 模块能够按照 USB 2.0 标准控制上拉电阻器。