ZHCT380 March   2023 ISOUSB211

 

  1. 引言
  2. OTG USB 应用的现有实现
  3. On-The-Go 工作原理
  4. 隔离式 OTG 的实现
  5. 采用 ISOUSB211 EVM 的 OTG 演示
  6. 场景 A:隔离式 OTG 模块连接到 USB 驱动器(总线供电)
  7. 场景 B:隔离式 OTG 模块连接到笔记本电脑(主机)
  8. 演示
  9. 将手机连接到笔记本电脑
  10. 10将手机连接到 USB 驱动器
  11. 11总结

隔离式 OTG 的实现

图 3 显示隔离式中继器需要具有灵活性,以便任意一侧都能作为主机或外设运行。在运行期间,隔离式中继器在上电时引入了一个 15kΩ 下拉电阻器。提供外部 1.5kΩ 上拉电阻器的一侧将建立连接。另一侧承担主机角色,在中继器中引入内部 1.5kΩ 上拉电阻器以镜像下行连接。使用 Micro-A 插头插入的一端承担初始 A 器件角色,使用 Micro-B 插头插入的一端承担初始 B 器件角色。在进行初始角色分配之后,HNP 在器件希望交换角色的场景中有一组定义的转换:初始 A 器件挂起总线,初始 B 器件通过断开 1.5kΩ 上拉电阻器并启用 15kΩ 下拉电阻器来转换至等待连接状态。由于线路现在处于 SE0 状态,因此 A 器件承担外设角色并通过启用其内部 1.5kΩ 上拉电阻器来建立连接。总线现在反映了 J 状态,初始 B 器件(现在处于主机状态)将其检测为外设连接。无论 HNP 确定的角色如何,5V VBUS 都由 A 器件提供。

GUID-20221114-SS0I-PJNR-1PHF-BDFQDZTJPBZC-low.svg图 3 自供电隔离式 On-The-Go 模块的方框图。