ZHCT357 November   2021 LM74701-Q1 , LM74721-Q1

 

  1. 1 引言
  2. 2 使用理想二极管控制器实现汽车反向电池保护
  3. 3 使用理想二极管控制器实现无 TVS 汽车反极性保护
  4. 4 无 TVS 理想二极管:运行模式和工作原理
  5. 5 外部 MOSFET
  6. 6 输出电容器 (COUT)
  7. 7 无 TVS 理想二极管控制器 EMC 性能
  8. 8 结论
  9. 9 相关网站
  10. 10重要声明

无 TVS 理想二极管:运行模式和工作原理

在 VDS 钳位运行期间,电流从输出电容器传导回输入源。ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件期间此运行是可接受的。在该事件中,鉴于掉电持续时间长达 200ms,不强制要求保持输出电压。但是,反向电流保护是系统测试所需的一项关键功能,在测试中,电源中断持续的时间很短,例如输入微短路 (LV124-E10) 以及在交流叠加测试期间 (LV124-E06)。在这些测试期间 VDS 钳位运行不应干预进来,以确保实现反向电流保护。

图 4-1 是一张流程图,可帮助您确定 VDS 钳位阈值,从而确保各种测试条件下的 EMC 性能。

图 4-1 无 TVS 理想二极管控制器运行算法。

对于无 TVS 理想二极管控制器,当输入电压低于输出电压但未达到 VDS 钳位阈值时,理想二极管控制器保持反向电流阻断模式,且外部 FET 保持关闭状态,以确保输出电压不会从其标称值下降太多。这种运行模式更适用于要求保持输出电压的系统级 EMC 测试,例如输入微短路中断(LV124-E10、ISO 16750-2)。当输出和输入之间的电压差超过 VDS 钳位阈值(例如在 ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件的情况下)时,理想二极管控制器将启用栅极驱动,外部 FET 将在饱和区域内运行,充当电流源。输出电容器向输入源提供反向能量,输出电压从其标称值下降。图 4-2 所示为在 ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件期间理想二极管控制器无 TVS 运行的等效电路。

图 4-2 ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件期间的无 TVS 理想二极管等效电路。

Topic Link Label5 和Topic Link Label6 讨论了选择外部元件时的注意事项。