ZHCT357 November   2021 LM74701-Q1 , LM74721-Q1

 

  1. 1 引言
  2. 2 使用理想二极管控制器实现汽车反向电池保护
  3. 3 使用理想二极管控制器实现无 TVS 汽车反极性保护
  4. 4 无 TVS 理想二极管:运行模式和工作原理
  5. 5 外部 MOSFET
  6. 6 输出电容器 (COUT)
  7. 7 无 TVS 理想二极管控制器 EMC 性能
  8. 8 结论
  9. 9 相关网站
  10. 10重要声明

无 TVS 理想二极管控制器 EMC 性能

图 7-1 说明了 LM74701-Q1 在以下情况下的系统级性能:

  • 输入微短路中断(LV124-E10 测试)和交流叠加频率 (LV124-E06),需要反向电流阻断功能来保持输出电压。理想二极管控制器不会干预 VDS 钳位的运行。
  • ISO 7637-2 脉冲 1 瞬态事件(–100V 瞬态),其中理想二极管控制器干预 VDS 钳位的运行,并且 MOSFET 上的能量耗散可实现无 TVS 运行。
  • ISO 7637-2 脉冲 2A 和 2B 瞬态事件。
  • ISO 16750-2 脉冲 5B 抑制负载突降事件(抑制负载突降为 35V)。
  • ISO 7637-2 脉冲 3A 和 3B,由输入和输出电容器进行滤波的短时瞬态事件,不会影响器件性能和输出电压电平。

某些汽车 ECU 设计由始终处于通电状态的负载组成,在有效运行期间要求整体系统具有低静态电流。对于常开型系统的无 TVS 输入反极性保护,LM74721-Q1 理想二极管控制器具有 25µA 的典型工作静态电流。

GUID-20211026-SS0I-WBZQ-XLTG-ZTNNQLSLZGNX-low.png图 7-1 无 TVS 理想二极管控制器系统级 EMC 性能。